- Boîtier plastique
- Broches de contact dans l'interrupteur
- 1 Plan d'actionnement
- couvercle transparent
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
- Interrupteur à double interruption
- vis de fixation M4 Pozidriv autotaraudant, imperdable/indémontable
- Interrupteur de verrouillage
- Boîtier plastique
- 1 Plan d'actionnement
- vis de fixation M4 imperdable/indémontable
- couvercle transparent
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
- Broches de contact dans l'interrupteur
- Protection contre les contacts directs avec paroi supplémentaire
- Les côtes de montage conviennent pour AZ 05x
- Boîtier plastique
- Etanchéité IP20
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- 1 Plan d'actionnement
- couvercle transparent
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
- vis de fixation M4 Pozidriv autotaraudant, imperdable/indémontable
- Interrupteur à double interruption
- Boîtier plastique
- Etanchéité IP20
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- 1 Plan d'actionnement
- vis de fixation M4 imperdable/indémontable
- couvercle transparent
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
- Protection contre les contacts directs avec paroi supplémentaire
- Les côtes de montage conviennent pour AZ 06x
- Boîtier plastique
- Etanchéité IP20
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- 1 Plan d'actionnement
- vis de fixation M4 imperdable/indémontable
- couvercle transparent
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
- Boîtier avec trous oblongs
- Les côtes de montage conviennent pour AZ 06x
- Boîtier plastique
- Etanchéité IP20
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- 1 Plan d'actionnement
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
- Boîtier avec trous oblongs
- Couvercle et boîtier inséparables
- Boîtier plastique
- Etanchéité IP20
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
- 30mm x 38mm x 15,5mm
- Boîtier plastique
- Etanchéité IP20
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
- Boîtier avec trous oblongs
- Couvercle et boîtier inséparables
- 2 sens de manœuvre
- Entrée de câble latérale et en bas
- Boîtier plastique
- Etanchéité IP20
- Broche de contact dans le pont de l'actionneur
- Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
- 2 sens de manœuvre
- Boîtier plastique
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Codage multiple
- Grande chambre de raccordement
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
- Insensible à l'encrassement