schmersal_s_icon.png

IFL 10-30L-11TP 5,0M

Numéro d'article: 101143797

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Forme M30

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL 10-30L-11TP 5,0M

Référence d’article (n° de commande)

101143797

EAN (European Article Number)

4030661129754

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Homologations - Règlementations

Certificats

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Modèle de boîtier

Cylindre, filet

Conditions de montage (mécaniques)

affleuré

Matériau du boîtier

Laiton

Matériau du revêtement du boîtier

nickelé

Surface active

Plastique

Matériau de écrous

Laiton

Poids brut

306 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Passe-fil

Oui

Données mécaniques

Couple de serrage pour écrous, max.

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

10 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

5 m

Connecteur de raccordement

Câble

Nombre de conducteurs de câble

4

Section des conducteurs

0,25 mm2

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Pas ISO du capteur

M30

taille de la clé

36 SW

Longueur du capteur

100 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Données électriques

Operating voltage

10 ... 60 VDC

Type of voltage range

DC

Courant hors charge électrique, maximum

5,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 60 VDC

Courant permanent

400 mA

Elément de commutation

Contact NO et contact NF (antivalent)

Circuit de protection intégré

protection contre les charges inductives parasitaires

Protection contre l'inversion de la polarité

Fréquence de commutation, env.

200 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Chute de tension Ud, max.

1,2 V

Courant en cas de chute de tension Ud

0,4 A

Exécution

commutation P

Remarque

Remarque (en général)

Une bride de fixation peut être livrée au lieu des écrous.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 09/09/2025 10:58