schmersal_s_icon.png

IFL 10-30L-11TP 5,0M

品番: 101143797

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 設計 M30

注文データ

製品タイプの説明

IFL 10-30L-11TP 5,0M

部品番号(注文番号)

101143797

EAN(欧州部品番号)

4030661129754

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-40-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-01-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-01-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC002714

ETIM番号、バージョン6.0

EC002714

認証

証明書

CCC

一般データ

規格

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

ハウジング形状

シリンダー型、ネジ式

取り付け条件(機械式)

的確な

ハウジング 材質

真鍮

ハウジング材質コーティング材

ニッケルめっき

作動範囲

樹脂

ナットの材質

真鍮

総重量

306 g

一般データ - 仕様

一体型システム診断、状態

Yes

ケーブルスリーブ

Yes

機械的データ

ナットの締付トルク、最大

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

公称切替距離 Sn

10 mm

注記 (動作距離)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

5 m

接続

ケーブル

ケーブルワイヤーの数

4

ワイヤー断面積

0.25 mm2

ケーブルマントルの材質

PVC

機械的データ - 寸法

センサーのISOネジ

M30

二面幅

36 黒

センサー長

100 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度

-25 ... +70 °C

耐振動

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

耐衝撃

30 g / 11 ms

保護等級

II

電気的データ

動作電圧

10 ... 60 VDC

電圧範囲のタイプ

DC

無負荷供給電流 I0, 典型的

5.5 mA

動作電流

400 mA

スイッチエレメント

NO 接点とNC 接点(相反)

内蔵式保護回路

誘導型干渉保護

極性反転に対する保護

開閉頻度、約

200 Hz

電気的データ - デジタル出力

電圧降下 Ud、最大

1.2 V

電圧降下時の電流 Ud

0.4 A

制御エレメントのデザイン

PNP型

Note

注記 (一般)

Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/04 14:08