IFL 10-30L-11TP 5,0M
IFL 10-30L-11TP 5,0M
Downloads
- Bauform M30
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
IFL 10-30L-11TP 5,0M |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101143797 |
EAN (European Article Number) |
4030661129754 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002714 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002714 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gehäusebauform |
Zylinder, Gewinde |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
bündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Messing |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
vernickelt |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff |
Werkstoff der Mutter |
Messing |
Bruttogewicht |
306 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Leitungstülle |
Ja |
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
30 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn |
10 mm |
Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
5 m |
Anschlussart |
Kabel |
Anzahl der Leitungsadern |
4 |
Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des Sensors |
M30 |
Schlüsselweite |
36 SW |
Länge des Sensors |
100 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Schutzklasse |
II |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
10 ... 60 VDC |
Art des Spannungsbereichs |
DC |
Leerlaufstrom I0, typisch |
5,5 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
10 ... 60 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
400 mA |
Schaltelement |
Schließer (NO) und Öffner (NC) (antivalent) |
Schutzbeschaltung integriert |
Induktionsschutz Verpolungsschutz |
Schaltfrequenz, circa |
200 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum |
1,2 V |
Strom bei Spannungsfall Ud |
0,4 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.09.2025, 18:37