schmersal_s_icon.png

IFL 15-30L-10TP-2130-2 10,0M

Numéro d'article: 101180557

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
10Distance de commutation 10 mm
15Distance de commutation 15 mm

(2)
30Cylindre, filetage M30, métal
300Cylindre, filetage M30, plastique

(3)
SansForme standard
Mmodèle miniature
LForme longue

(4)
01Contact de rupture
10Contact NO
10/01Contact NO / contact NF avec chambre de raccordement
11Contact NO, contact NF antivalent

(5)
SansCâble
STConnecteur
TCâble avec passe-fil
DDC 2 conducteurs

(6)
SansVersion à connecteur standard
2Version à connecteur alternatif

(7)
Ncommutation N
Pcommutation P

(8)
1310utilisable jusqu'à +110°C (seulement pour courant alternatif AC)
2130Utilisable jusqu'à +130°C, sans indication d'état par LED
1766utilisable jusqu'à +110°C (seulement pour commutation P ou N)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Forme M30

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL 15-30L-10TP-2130-2 10,0M

Référence d’article (n° de commande)

101180557

EAN (European Article Number)

4030661313962

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Homologations - Règlementations

Certificats

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Modèle de boîtier

Cylindre, filet

Conditions de montage (mécaniques)

non affleuré

Matériau du boîtier

Laiton

Matériau du revêtement du boîtier

nickelé

Surface active

Plastique

Matériau de écrous

Laiton

Poids brut

420 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Non

Données mécaniques

Couple de serrage pour écrous, max.

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

10 m

Connecteur de raccordement

Câble

Nombre de conducteurs de câble

3

Section des conducteurs

0,34 mm2

Matériau de la gaine de câble

Thermoflex 155

Données mécaniques - Dimensions

Pas ISO du capteur

M30

taille de la clé

36 SW

Longueur du capteur

98 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +130 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Données électriques

Type of voltage range

DC

Courant hors charge électrique, maximum

1,8 mA

Courant permanent

200 mA

Elément de commutation

Contact NO

Circuit de protection intégré

protection contre les charges inductives parasitaires

Protection contre l'inversion de la polarité

Fréquence de commutation, env.

60 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Chute de tension Ud, max.

1,2 V

Courant en cas de chute de tension Ud

0,2 A

Exécution

commutation P

Remarque

Remarque (en général)

Une bride de fixation peut être livrée au lieu des écrous.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/08/2025 21:45