schmersal_s_icon.png

IFL 15-30L-10TP-2130-2 10,0M

Artikelnummer: 101180557

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
10Schakelafstand 10 mm
15Schakelafstand 15 mm

(2)
30Cilinder, schroefdraad M30, metaal
300Cilinder, schroefdraad M30, kunststof

(3)
zonderStandaard bouwvorm
Mminiatuur bouwvorm
LLange bouwvorm

(4)
01Verbreekcontact (NC)
10Maakcontact (NO)
10/01Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte
11Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent

(5)
zonderKabel
STStekker
TKabel met doorvoer
DDC 2-draads

(6)
zonderVersie met standaardstekker
2Versie met alternatieve stekker

(7)
Nn-schakeling
Pp-schakeling

(8)
1310bruikbaar tot +110°C (alleen voor wisselstroom AC)
2130Bruikbaar tot +130 °C, zonder LED-statusindicatie
1766bruikbaar tot +110°C (alleen voor p-schakeling of n-schakeling)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Bouwvorm M30

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

IFL 15-30L-10TP-2130-2 10,0M

Artikelnummer (bestelnummer)

101180557

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661313962

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002714

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Cilinder, schroefdraad

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Materiaal van de behuizing

Messing

Materiaal van de bekleding van de behuizing

vernikkeld

Actief vlak

Kunststof

Materiaal van de moeren

Messing

Brutogewicht

420 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Neen

Mechanische gegevens

Aandraaimoment van de moeren, maximum

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominale werkafstand Sn

15 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

10 m

aansluitwijze

Kabel

Aantal kabeladers

3

Aderdoorsnede

0,34 mm2

Materiaal van de kabelmantel

Thermoflex 155

Mechanische gegevens - Afmetingen

ISO-schroefdraad van de sensor

M30

Sleutelwijdte, bekwijdte

36 SW

Lengte van de sensor

98 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +130 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Elektrische gegevens

Type spanningsbereik

DC

Nullaststroom I0, typisch

1,8 mA

Nominale bedrijfsstroom

200 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

inductieve belasting

Ompolingsbeveiliging

Schakelfrequentie, ca.

60 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanningsval Ud, maximum

1,2 V

Stroom bij spanningsval Ud

0,2 A

Uitvoering

p-schakeling

Opmerking

Opmerking (algemeen)

In plaats van de moeren kan ook een zadelklem geleverd worden.

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Contactschema


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23-08-2025 07:02