IFL 15-30L-10TP-2130-2 10,0M
IFL 15-30L-10TP-2130-2 10,0M
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Schaltabstand 10 mm |
15 | Schaltabstand 15 mm |
(2) | |
30 | Zylinder, Gewinde M30, Metall |
300 | Zylinder, Gewinde M30, Kunststoff |
(3) | |
ohne | Standard Bauform |
M | Miniatur Bauform |
L | Lange Bauform |
(4) | |
01 | Öffner (NC) |
10 | Schließer (NO) |
10/01 | Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum |
11 | Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent |
(5) | |
ohne | Kabel |
ST | Stecker |
T | Leitung mit Tülle |
D | DC 2-Leiter |
(6) | |
ohne | Standard Steckerversion |
2 | Alternative Steckerversion |
(7) | |
N | n-schaltend |
P | p-schaltend |
(8) | |
1310 | bis +110°C einsetzbar (Nur für Wechselstrom AC) |
2130 | bis +130°C einsetzbar, ohne LED-Zustandsanzeige |
1766 | bis +110°C einsetzbar (Nur für p-schaltend oder n-schaltend) |
- Bauform M30
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
IFL 15-30L-10TP-2130-2 10,0M |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101180557 |
EAN (European Article Number) |
4030661313962 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002714 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002714 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gehäusebauform |
Zylinder, Gewinde |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
nicht bündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Messing |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
vernickelt |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff |
Werkstoff der Mutter |
Messing |
Bruttogewicht |
420 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status |
Nein |
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
30 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn |
15 mm |
Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
10 m |
Anschlussart |
Kabel |
Anzahl der Leitungsadern |
3 |
Aderquerschnitt |
0,34 mm2 |
Werkstoff des Leitungsmantels |
Thermoflex 155 |
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des Sensors |
M30 |
Schlüsselweite |
36 SW |
Länge des Sensors |
98 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +130 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Schutzklasse |
II |
Elektrische Daten
Art des Spannungsbereichs |
DC |
Leerlaufstrom I0, typisch |
1,8 mA |
Bemessungsbetriebsstrom |
200 mA |
Schaltelement |
Schließer (NO) |
Schutzbeschaltung integriert |
Induktionsschutz Verpolungsschutz |
Schaltfrequenz, circa |
60 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum |
1,2 V |
Strom bei Spannungsfall Ud |
0,2 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.08.2025, 12:02