Image du produit

SLC 210-E/R0760-30-RF

  • Catégorie 2
  • NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SLC 220)
Exemple de commande
Note (disponibilité)
Plus disponible! (Remplacement: SLC 220)
Désignation de type du produit
SLC 210-E/R0760-30-RF
Référence d’article (n° de commande)
101185629
Caractéristiques globales
Nom de produit
SLC 210 Rideau lumineux de sécurité
Règlementations
IEC/EN 61496-1/-2
Matériau du boîtier
Aluminium
Temps de réaction, max.
10 ms
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrage
Oui
Codage de rayon existant
Oui
Afficheur intégré, état
Oui
Afficheur intégré, diagnostic
Oui
Nombre de rayons lumineux
40
Nombre de sorties de sécurité numériques
2
Classification
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1
2
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s
30 mm
Portée, champ de protection, min.
0 mm
Portée, champ de protection, max.
18 000 mm
Hauteur du champ de protection
760 mm
Longueur d’onde du capteur
950 nm
Mechanical data - Connection technique
Connecteur de raccordement
Connecteur
Raccordement connecteur, récepteur
Connecteur intégré M12, 8 pôles
Raccordement connecteur, émetteur
Connecteur intégré M12, 5 pôles
Longueur du câble à raccorder, max.
100 m
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur du capteur
861 mm
Longueur du capteur
35 mm
Largeur du capteur
45 mm
Conditions ambiantes
Etanchéité
IP65 selon IEC/EN 60529
Température ambiante, min.
+0 °C
Température ambiante, max.
+55 °C
Température de stockage et de transport, min.
-20 °C
Température de stockage et de transport, max.
+70 °C
Degré de protection
III
Données électriques
Type de tension
DC (tension continue)
Tension commutable ESPE, signal HIGH
24 V
Consommation électrique du récepteur
3 W
Consommation électrique de l'émetteur
2 W
Electrical data - Fail-safe digital outputs
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.
0,5 A
Mise en œuvre
à commutation P
Inclu dans la livraison
Inclu dans la livraison
Emetteur + récepteur, équerre de montage, écrou coulissant
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécurité
SCR 402R-301
Notes
Remarque (en général)
Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 0,3 mA.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Produit à 01.04.2020 05:53:14