Image du produit

AZM161SK-12/12RK-M16-24V

  • 6 Contacts
  • Double isolation
  • Boîtier plastique
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Durée de vie élevée
  • déverrouillage manuel
  • Grande chambre de raccordement
  • entrées de câble 4 M 16 x 1.5
  • Interverrouillage avec protection contre les
    défauts de fermeture
Exemple de commande
Désignation de type du produit
AZM 161SK-12/12RK-024
Référence d’article (n° de commande)
101164207
EAN (European Article Number)
4030661205144
Numéro eCl@ss, version 9.0
27-27-26-03
Homologations
Certificats
cULus
CCC
EAC
Caractéristiques globales
Nom de produit
AZM 161
Règlementations
EN 60947-5-1
BG-GS-ET-19
Niveau de codage selon ISO 14119
faible
Mode d’action
électromécanique
Matériau du boîtier
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Matériau des contacts, électriques
Argent
Poids brut
415.000 g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tension
Oui
déverrouillage manuel
Oui
Nombre de directions d'approche
3
Nombre de contacts auxiliaires
2
Nombre de contacts de sécurité
4
Classification
Normes de référence
ISO 13849-1
Durée d'utilisation
20 année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10d contact NF
2 000 000 manœuvres
B10d Contact NO
1 000 000 manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.
1 000 000 manœuvres
Jeu de l'actionneur dans la direction d'actionnement
5,5 mm
Force de retenue conforme à la norme ISO14119 {N} Fzh
2 000 N
force de maintien
30 N
course d'ouverture forcée
10 mm
Force d'ouverture forcée, min.
20 N
Vitesse d'attaque, max.
2 m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement
Bornes à vis
Section du câble, min.
1 x 0,25 mm²
Section du câble, max.
1 x 1,5 mm²
Remarque (section du câble)
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur du capteur
90 mm
Longueur du capteur
30 mm
Largeur du capteur
130 mm
Conditions ambiantes
Etanchéité
IP67 selon IEC/EN 60529
Température ambiante, min.
-25 °C
Température ambiante, max.
+60 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
Données électriques
Courant nominal thermique
6 A
Tension assignée d'alimentation
24 VAC/DC
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1
1 000 A
Consommation électrique, max.
10 W
Elément de commutation
Contact NO, contact NF
Principe de commutation
Dispositif de déclenchement de rampage
Fréquence de manœuvres
1 000 /h
Données électriques - Contacts de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC15
230 VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC15
4 A
Tension, catégorie d'utilisation DC13
24 VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC13
2,5 A
Données électriques - Contacts auxiliaires
Tension, catégorie d'utilisation AC15
230 VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC15
4 A
Tension, catégorie d'utilisation DC13
24 VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC13
2,5 A
Données diverses
Remarque (applications)
protecteur coulissant
protecteur amovible
protecteur pivotant
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison
Les actionneurs ne sont pas compris dans la livraison des interrupteurs.
Notes
Remarque (déverrouillage manuel)
Pour entretien, ajustage etc.
Pour le déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire
Filtre de langue
Si un document n'est pas disponible dans la langue du pays, la version anglaise sera proposée.
Certificat EAC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Diagramme des contacts
Image du produit

Remarque sur le diagramme des contacts
Contact fermé
Contact ouvert
Plage de réglage
Point de maintien
Course/angle d'ouverture forcée
VS Plage de réglage contact NO
VÖ Plage de réglage contact NF
N Surcourse
Les courses de commutation indiquées pour les contacts ouverture/fermeture peuvent être transférées à d'autres combinaisons de contact.

AZM 161-B1
101145117 AZM 161-B1

  • Actionneur droit
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes


AZM 161-B1E
101144416 AZM 161-B1E

  • Actionneur droit
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes


AZM 161-B1ES
101171859 AZM 161-B1ES

  • Actionneur droit
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes


AZM 161-B1F
101175431 AZM 161-B1F

  • Actionneur droit
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes


AZM161-B1S
101171125 AZM161-B1S

  • Actionneur droit
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes


AZM161-B1-2053
101173089 AZM161-B1-2053

  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors
  • adjustable ball latch


AZM161-B1-1747
101164100 AZM161-B1-1747

  • Straight actuator with magnetic latch
  • Particularly suitable for sliding doors


AZM161-B1-2177
101176642 AZM161-B1-2177

  • Straight actuator with centering guide
  • Particularly suitable for sliding doors


AZM161-B6-2177
101174113 AZM161-B6-2177

  • Pour des rayons d'entrée ultra-courts


AZM 161-B6
101144420 AZM 161-B6

  • Pour des rayons d'entrée ultra-courts

AZM KEY (M5)
101100887 AZM KEY (M5)

  • Pour déverrouillage manuel avec clef trois pans M5, disponible comme accessoire
  • Pour entretien, ajustage etc.


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Produit à 24.09.2020 05:43:21