schmersal_s_icon.png

MUT-SET-T-04

Numéro d'article: 103012263

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Plug and play solution for muting applications
  • Reduced mounting and wiring times
  • Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
  • One part number for all components
  • Mutingset T-Version mounting at MST, set complete wit 2 muting sensors, MCU-02, mounting and cable

Ordering data

Product type description

MUT-SET-T-04

Article number (order number)

103012263

EAN (European Article Number)

4030661482651

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

General data

Versions

X-Muting

Gross weight

2.310 g

Mechanical data

Mounting

Mounting stand MST

Scope of delivery

Scope of delivery

2 x 103040805 S100-PR - Muting sensor, retro-reflectiv sensor, dimension 32x20x12 mm, M8/4-pin

2 x 103055494 MS-ST-5039 - Mounting set for muting sensor S100-PR

2 x 103012847 MS-1200 - Mounting set for reflector R-D83

2 x 101151760 RD 83 - Reflector, D = 83 mm

1 x 103005572 MCU-02 - Muting connection unit with cable connector for receiver M12/12pin, length 1,5m

1 x 101207729 KA-0905 - Connector cable from MCU-02 to control cabinet, M12/8-pin, L = 10,0 m

1 x 101214875 KA-0845 - Connector cable female for SLC/SLG445 transmitter on MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin, L = 5,0m

2 x 103005657 KA-0846 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 2,0 m

2 x 103005653 MS-MSL-01 - Muting carrier set L-Version consists 2pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at MST profile


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 30/08/2025 11:33