HWSE5-BL-SW
HWSE5-BL-SW
- hygienic design
- up to 12 positions
- with short or long toggle
Ordering data
Product type description |
HWSE5-BL-SW |
Article number (order number) |
103041126 |
EAN (European Article Number) |
4030661618128 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Approvals - Standards
Certificates |
hygiene tested |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versions |
Montage sur plaque frontale |
Design |
Ronde |
Toggle |
court |
Sealing type |
Membrane Joints labiaux |
Material of the operators |
Plastique |
Material of the front ring |
Stainless steel (V4A) |
Colour of the operating element |
Noir |
Colour of the front ring |
Argent |
Colour of the bellows |
bleu |
Gross weight |
214 g |
General data - Features
Latching |
Oui |
Number of switch positions |
5 |
Anti-torsion protection |
Yes |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
switching angle |
60 ° |
Mounting |
Ecrou central |
Tightening torque of nuts, maximum |
4 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Bornes à vis |
Cable section, minimum |
1 mm², rigide 1 mm², flexible |
Cable section, maximum |
2,5 mm², rigide 2,5 mm², flexible |
Note |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Wire cross-section |
12 AWG |
Tightening torque of Clips |
2,5 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Mounting height |
31 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Mounting depth |
84 mm |
Note (Mounting depth) |
Plus connecteur |
diameters for the actuating heads |
45 mm |
Length of the handle |
26 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Ambient temperature, switch element, maximum |
offen +50, gekapselt +40 °C |
Ambient temperature, switch element, minimum |
offen -25 , gekapselt -25 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
20 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Required rated short-circuit current |
10.000 A |
Switching principle |
contacts à action dépendante |
Other data
Note (applications) |
Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Scope of delivery with contact carrier SMF-SG |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Déclaration du constructeur KAS
Certificat DGUV
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant: | Gamme H |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Organes de commande et de signalisation au choix comme voyants lumineux, bouton-poussoirs, bouton-poussoir lumineux, coup-de-poing, sélecteurs en liaison avec les éléments de contacts CLP et entraînements pour potentiomètre, sélecteurs à positions multiples et sectionneurs de puissance. |
Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
Directive CEM | 2014/30/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 18 juin 2024 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/09/2025 10:48