schmersal_s_icon.png

HWSE2.1-BL-SW

Numéro d'article: 103041136

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • hygienic design
  • up to 12 positions
  • with short or long toggle

Ordering data

Product type description

HWSE2.1-BL-SW

Article number (order number)

103041136

EAN (European Article Number)

4030661618074

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Approvals - Standards

Certificates

hygiene tested

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Versions

Montage sur plaque frontale

Design

Ronde

Toggle

long

Sealing type

Membrane

Joints labiaux

Material of the operators

Plastique

Material of the front ring

Stainless steel (V4A)

Colour of the operating element

Noir

Colour of the front ring

Argent

Colour of the bellows

bleu

Gross weight

213 g

General data - Features

Latching

Oui

Number of switch positions

2

Anti-torsion protection

Yes

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000 Operations

switching angle

60 °

Mounting

Ecrou central

Tightening torque of nuts, maximum

4 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Bornes à vis

Cable section, minimum

1 mm², rigide

1 mm², flexible

Cable section, maximum

2,5 mm², rigide

2,5 mm², flexible

Note

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Wire cross-section

12 AWG

Tightening torque of Clips

2,5 Nm

Mechanical data - Dimensions

Mounting height

31 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Mounting depth

64 mm

Note (Mounting depth)

Plus connecteur

diameters for the actuating heads

45 mm

Length of the handle

52,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Ambient temperature, switch element, maximum

open +50, encapsulated +40 °C

Ambient temperature, switch element, minimum

OFFEN-25,GEKAPSELT-25 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

20 A

Rated operating voltage

690 VAC

Required rated short-circuit current

10.000 A

Switching principle

contacts à action dépendante

Other data

Note (applications)

Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Scope of delivery with contact carrier SMF-SG

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composant:Gamme H
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Organes de commande et de signalisation au choix comme voyants lumineux, bouton-poussoirs, bouton-poussoir lumineux, coup-de-poing, sélecteurs en liaison avec les éléments de contacts CLP et entraînements pour potentiomètre, sélecteurs à positions multiples et sectionneurs de puissance.
Directives pertinentes: Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive CEM2014/30/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 18 juin 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 10/09/2025 17:20