schmersal_s_icon.png

HWSE2.1-BL-SW

Tuotenumero: 103041136

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Pitkä vipu

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

HWSE2.1-BL-SW

Tuotenumero (tilausnumero)

103041136

EAN (European Article Number)

4030661618074

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

hygiene tested

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Muotoilu

Etuseinä-asennus

Design

Pyöreä

Vipu

pitkä

Sealing type

Kalvo

Huulitiiviste

Ohjainten materiaali

Muovi

Eturenkaan materiaali

Stainless steel (V4A)

Vivun materiaali

ABS

Toimintaelimen väri

musta

Eturenkaan väri

Hopea

Paljetiivisteen väri

Sininen

Bruttopaino

213 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Asennoituva saatavilla

Kyllä

Kytkentäasentojen lukumäärä

2

Anti-torsion protection

Yes

Turvaluokitus

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

kytkentäkulma

60 °

Kiinnitys

central nut

Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi

4 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelikoko, minimi

1 mm², jäykkä

1 mm², taipuisa

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm², jäykkä

2,5 mm², taipuisa

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

12 AWG

Liittimien kiristysvääntömomentti

2,5 Nm

Liitäntä (mekaaninen)

Schraubklemmen

Mekaaniset tiedot - Mitat

Leveys, maksimi

48 mm

Mounting height

31 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Asennussyvyys

64 mm

Note (Mounting depth)

Lisäpistokeliitin

Kauluksen halkaisija

45 mm

Kahvan pituus

52,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Etulevyn paksuus, minimi {mm}

1,5 mm

Etulevyn paksuus, maksimi

6 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

IP69K

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Suhteellinen kosteus, maksimi

93 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

5 g

Iskunkestävyys

<50 g (EN 60068-2-27)

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient temperature, switch element, maximum

open +50, encapsulated +40 °C

Ambient temperature, switch element, minimum

offen -25 , gekapselt -25 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

20 A

Rated operating voltage

690 VAC

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

10.000 A

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O

Toimitus sisältää

Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)

Scope of delivery with contact carrier SMF-SG

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 6.10.2025 12.25