schmersal_s_icon.png

BDF40-ST-10-LT-LT-LT-LT

Numéro d'article: 103052204

  • Flexibility thanks to mountable pushbutton cover caps in 12 colours
  • Generous open spaces for easy labelling
  • Quick and error-free installation thanks to M12 connector

Ordering data

Product type description

BDF40-ST-10-LT-LT-LT-LT

Article number (order number)

103052204

EAN (European Article Number)

4030661643939

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Climatic stress

DIN EN 60068

Versions

Carter de montage

Housing material

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Positions used, position 1

Illuminated pushbutton, replaceable color

Positions used, position 2

LT-2875, Bouton-poussoir lumineux

Positions used, position 3

LT-2875, Bouton-poussoir lumineux

Positions used, position 4

LT-2875, Bouton-poussoir lumineux

Gross weight

215 g

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Position of the cable gland

en bas

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 Operations

Actuating stroke

1 mm

Actuating force, maximum

10 N

Mounting

Vis

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

2,5 Nm

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

M12 (Codage A)

Termination

Connecteur M12, 12 pôles

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,4 Nm

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

25 mm

Depth

215 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Resistance to vibrations

5 g, 10 ... 500 Hz

Restistance to shock

15 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

24 VDC

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,25 kV

Overvoltage category

II

Degree of pollution

2

Electrical data

LED current consumption (operating elements)

10 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

0,1 A

External wire and device fuse rating

500mA FF

Switching principle

contacts à action dépendante

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Other data

Note (applications)

Suitable for 40 mm profiles

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantBDF40
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Boîtier de commande
Directives pertinentes: Directive Machines 1) 2006/42/CE
 Directive Basse Tension 2) 2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Apposition du marquage CE:1) pour les composants de sécurité portant la mention "Safety component" sur la plaque signalétique pour les versions d'appareils avec fonction d'arrêt d'urgence
2) pour les dispositifs de commutation sans fonction de sécurité
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, 29 janvier 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 21/10/2025 11:15