BDF40-ST-10-LT-LT-LT-LT
Tuotenumero:103052204

Tuotekuvaus
- Joustavuus 12-väristen asennettavien painonappikorkkien ansiosta
- Runsaat avoimet tilat helppoa merkintää varten
- Nopea ja virheetön asennus M12-liittimen ansiosta
Tilaustiedot
TuotekuvausBDF40-ST-10-LT-LT-LT-LT
Tuotenumero (tilausnumero)103052204
EAN (European Article Number)4030661643939
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
eCl@ss number, version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
IlmastorasitusDIN EN 60068
MuotoiluPainikekotelo
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Positions used, position 1Illuminated pushbutton, replaceable color
Positions used, position 2LT-2875, Valopainike
Positions used, position 3LT-2875, Valopainike
Positions used, position 4LT-2875, Valopainike
Bruttopaino215g
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asentotakana
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
Liikepituus1mm
Toimintavoima, maksimi10N
KiinnitysRuuvit
Type of the fixing screws2x M5
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum2,5Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
KaapeliohjainM12 (A-koodaus)
PistokeliitinLiitin M12, 12-napainen
Tightening torque of electrical connection, maximum0,4Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys40mm
Korkeus25mm
Syvyys215mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g, 10 ... 500 Hz
Iskunkestävyys15 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite24 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,25kV
Overvoltage categoryII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan2
Sähköiset tiedot
LED current consumption (operating elements)10mA
Rated operating voltage24VDC
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-130,1A
External wire and device fuse rating500mA FF
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.000/h
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Suitable for 40 mm profiles
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääIncludes one supply kit BDF40-DHS-PBC-DT and BDF40-DHS-PBC-LT
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.08.2026 klo 19.20