schmersal_s_icon.png

BDF40-ST-10-LT-LT-LT-LT

Artikelnummer: 103052204

  • Fleksibilitet takket være monterbare trykknapdæksler i 12 farver
  • Generøse åbne rum til nem mærkning
  • Hurtig og fejlfri installation takket være M12-stik

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

BDF40-ST-10-LT-LT-LT-LT

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103052204

EAN (European Article Number)

4030661643939

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Klimastress

DIN EN 60068

Version

Montagehus

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Tildelte positioner, position 1

Illuminated pushbutton, replaceable color

Tildelte positioner, position 2

LT-2875, Signallampe

Tildelte positioner, position 3

LT-2875, Signallampe

Tildelte positioner, position 4

LT-2875, Signallampe

Bruttovægt

215 g

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Position for kabelgennemføring

under

Mekanisk levetid, kommandoenheder

1.000.000 koblinger

Aktuator-takt

1 mm

Aktuator kraft, maksimum

10 N

Fastgørelse

Skruer

Version af monteringsskruer

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

2,5 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

M12 (A-kodet)

Tilslutning, Stik

Forbindelse M12 , 12-polet

Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum

0,4 Nm

Mekaniske data - afmåling

Bredde

40 mm

Højde

25 mm

Dybde

215 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

5 g, 10 ... 500 Hz

Modstand over for slag

15 g / 11 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

24 VDC

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,25 kV

Overspændingskategori

II

Grad af forurening iht. VDE 0100

2

Elektrisk data

LED current consumption (operating elements)

10 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

0,1 A

External wire and device fuse rating

500mA FF

Koblingsprincip

Klide kontakt

Koblingsfrekvens

1.000 /h

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Suitable for 40 mm profiles

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF40
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant Directives:Machinery Directive 1) 2006/42/EC
 Low Voltage Directive 2) 2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
2) for switchgear without safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 29, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 13.04.2025 23.18