A-K12P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103055641
A-K12P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103055641
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Med kabel
- 12 polet
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
A-K12P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103055641 |
EAN (European Article Number) |
4030661646978 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 61076-2-101 |
Bruttovægt |
223 g |
Generelle data - egenskaber
Halogenfri |
Ja |
Antal, ledningsårer |
12 |
Mekaniske data
Drejemoment, maksimum |
1 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
5 m |
Antal ledningsårer |
12 |
Kvadrat |
0,14 mm2 |
Diameter på leder |
5,6 mm |
Bøjningsradius (fast) |
5 x Ø-Kabel |
Ledningskappe farve |
Sort |
Materiale til kabeldækket |
PUR |
Mekaniske data - tilslutning side A
Tilslutning |
Female connector, M12 |
Konstruktionsform |
lige |
Kodning af stikket |
A |
Låsning af stikket |
Skruelåsning |
Materiale, forskruning |
Metal, CuZn ,nikkelbelagt |
Materiale på gribelegeme |
Kunststof, TPU |
Farve på håndtagsdel |
Sort |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 IP69 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
1,5 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Forsyningsstrøm |
1.500 mA |
Pin-tildeling
PIN 1 |
Brun |
PIN 2 |
Blå |
PIN 3 |
Hvid |
PIN 4 |
grøn |
PIN 5 |
lyserød |
PIN 6 |
Gul |
PIN 7 |
sort |
PIN 8 |
grå |
PIN 9 |
rød |
PIN 10 |
violet |
PIN 11 |
grå-lyserød |
PIN 12 |
rød - blå |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
Generalle informationer
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.08.2025 11.26