A-K12P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Varenummer:
103055641
A-K12P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Varenummer:
103055641
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- ferdigkoplet kabel
- 12-polet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
A-K12P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103055641 |
EAN (European Article Number) |
4030661646978 |
Tillatelser - Standard
|
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 61076-2-101 |
Bruttovekt |
223 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
halogenfrie |
Ja |
Antall ledere |
12 |
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment, maksimum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
5 m |
Number of cable wires |
12 |
Ledertverrsnitt |
0,14 mm2 |
Cable diameter |
5,6 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Farge på ledningskappen |
svart |
Materiale for kabelmantel |
PUR |
Mekaniske data - Stikkontakt side A
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 IP69 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
1,5 A |
Merkespenning |
30 VAC |
Merkespenning |
30 VDC |
driftssstrøm |
1.500 mA |
Pin-tildeling
PIN 1 |
Brun |
PIN 2 |
Blå |
PIN 3 |
Hvit |
PIN 4 |
green |
PIN 5 |
pink |
PIN 6 |
yellow |
PIN 7 |
black |
PIN 8 |
grey |
PIN 9 |
red |
PIN 10 |
violet |
PIN 11 |
grey-pink |
PIN 12 |
red-blue |
Språk filter
Datablad
UL sertifikat
Informasjon
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.08.2025, 21:54