schmersal_s_icon.png

A-K12P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

Artikelnummer: 103055641

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Aansluitkabel
  • 12-polig

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

A-K12P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

Artikelnummer (bestelnummer)

103055641

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661646978

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 61076-2-101

Brutogewicht

223 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Halogeenvrij

Ja

Aantal kabeladers

12

Mechanische gegevens

Draaimoment, maximum

1 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

5 m

Aantal kabeladers

12

Aderdoorsnede

0,14 mm2

Diameter van de kabel

5,6 mm

Buigradius (vast)

5 x Ø-kabel

Kleur van de kabelmantel

Zwart

Materiaal van de kabelmantel

PUR

Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A

Aansluitstekker

Koppeling, M12

Bouwvorm

recht

Codering van de stekker

A

Vergrendeling van de stekker

Vergrendeling met schroef

Materiaal van de wartel

Metaal, CnZn, vernikkeld

Materiaal van de handgreep

Kunststof, TPU

Kleur van de handgreep

Zwart

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

IP69

Elektrische gegevens

Thermische stroom

1,5 A

Nominale bedrijfsspanning

30 VAC

Nominale bedrijfsspanning

30 VDC

Nominale bedrijfsstroom

1.500 mA

Contactconfiguratie

Pin 1

Bruin

Pin 2

Blauw

Pin 3

Wit

Pin 4

groen

Pin 5

roze

Pin 6

geel

Pin 7

zwart

Pin 8

grijs

Pin 9

rood

Pin 10

paars

Pin 11

grijs-roze

Pin 12

rood - blauw

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15/08/2025 08:03