schmersal_s_icon.png

A-K12P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

Numéro d'article: 103055641

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Câble de raccordement
  • 12 pôles

Exemple de commande

Désignation de type du produit

A-K12P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

Référence d’article (n° de commande)

103055641

EAN (European Article Number)

4030661646978

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 61076-2-101

Poids brut

223 g

Données générales - Caractéristiques

Sans halogène

Oui

Nombre de conducteurs de câble

12

Données mécaniques

Couple, max.

1 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

5 m

Nombre de conducteurs de câble

12

Section des conducteurs

0,14 mm2

Section de câble

5,6 mm

Rayon de courbure (fixe)

5 x Ø-câble

Couleur de la gaine du câble

Noir

Matériau de la gaine de câble

PUR

Données mécaniques - Connecteur côté A

Connecteur

Female connector, M12

Modèle

droit

Codage du connecteur

A

Verrouillage du connecteur

Fermeture vissée

Matériau du raccord vissé

Métal, CuZn, nickelé

Matériau de la poignée

Plastique, TPU

Couleur de la poignée

Noir

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

IP67

IP69

Données électriques

Courant nominal thermique

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Courant permanent

1.500 mA

Affectation des broches

Broche 1

marron

Broche 2

bleu

Broche 3

Blanc

Broche 4

vert

Broche 5

rose

Broche 6

jaune

Broche 7

noir

Broche 8

gris

Broche 9

rouge

Broche 10

violet

Broche 11

gris-rose

Broche 12

rouge-bleu

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 4/10/2025 05:43