schmersal_s_icon.png

A-K4P-M8-S-G-5M-GY-2-X-X-2

Artikelnummer: 101209981

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Med kabel
  • 4 polet

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

A-K4P-M8-S-G-5M-GY-2-X-X-2

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101209981

EAN (European Article Number)

4030661384993

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 61076-2-104

Version

lige

Bruttovægt

149 g

Generelle data - egenskaber

Antal poler

4

Antal, ledningsårer

4

Mekaniske data

Drejemoment, maksimum

0,6 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

5 m

Antal ledningsårer

4

Kvadrat

0,25 mm2

Diameter på leder

4,7 mm

Bøjningsradius (fast)

5 x Ø-Kabel

Bøjningsradius (mobil)

10 x Ø-Kabel

Ledningskappe farve

Grå

Materiale til kabeldækket

PUR

Mekaniske data - tilslutning side A

Tilslutning

Female connector, M8

Konstruktionsform

lige

Låsning af stikket

Skruelåsning

Materiale, forskruning

Metal, CuZn ,nikkelbelagt

Materiale på gribelegeme

Kunststof, TPU

Farve på håndtagsdel

Sort

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

IP68

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

4 A

Rated operating voltage

75 VAC

Rated operating voltage

75 VDC

Forsyningsstrøm

4.000 mA

Pin-tildeling

PIN 1

Brun

PIN 2

Hvid

PIN 3

Blå

PIN 4

Sort


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 15.10.2025 08.32