schmersal_s_icon.png

A-K4P-M8-S-G-5M-GY-2-X-X-2

Artikelnummer: 101209981

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Aansluitkabel
  • 4-polig

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

A-K4P-M8-S-G-5M-GY-2-X-X-2

Artikelnummer (bestelnummer)

101209981

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661384993

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001855

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001855

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 61076-2-104

Uitvoering

recht

Brutogewicht

149 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal polen

4

Aantal kabeladers

4

Mechanische gegevens

Draaimoment, maximum

0,6 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

5 m

Aantal kabeladers

4

Aderdoorsnede

0,25 mm2

Diameter van de kabel

4,7 mm

Buigradius (vast)

5 x Ø-kabel

Buigradius (bewegend)

10 x Ø-kabel

Kleur van de kabelmantel

Grijs

Materiaal van de kabelmantel

PUR

Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A

Aansluitstekker

Koppeling, M8

Bouwvorm

recht

Vergrendeling van de stekker

Vergrendeling met schroef

Materiaal van de wartel

Metaal, CnZn, vernikkeld

Materiaal van de handgreep

Kunststof, TPU

Kleur van de handgreep

Zwart

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

IP68

IP69

Omgevingstemperatuur (aansluitstekker)

-30 ... +90 °C

Elektrische gegevens

Thermische stroom

4 A

Nominale bedrijfsspanning

75 VAC

Nominale bedrijfsspanning

75 VDC

Nominale bedrijfsstroom

4.000 mA

Contactconfiguratie

Pin 1

Bruin

Pin 2

Wit

Pin 3

Blauw

Pin 4

Zwart


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 29/07/2025 13:55