schmersal_s_icon.png

A-K4P-M8-S-G-5M-GY-2-X-X-2

Artikelnummer: 101209981

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Anschlussleitung
  • 4-polig

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

A-K4P-M8-S-G-5M-GY-2-X-X-2

Artikelnummer (Bestellnummer)

101209981

EAN (European Article Number)

4030661384993

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001855

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001855

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61076-2-104

Ausführung

gerade

Bruttogewicht

149 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Pole

4

Anzahl der Leitungsadern

4

Mechanische Daten

Drehmoment, maximum

0,6 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

5 m

Anzahl der Leitungsadern

4

Aderquerschnitt

0,25 mm2

Durchmesser der Leitung

4,7 mm

Biegeradius (fest)

5 x Ø-Leitung

Biegeradius (bewegt)

10 x Ø-Leitung

Farbe des Leitungsmantels

grau

Werkstoff des Leitungsmantels

PUR

Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A

Steckverbindertyp

Kupplung, M8

Bauform

gerade

Verriegelung des Steckers

Schraubverriegelung

Werkstoff der Verschraubung

Metall, CuZn, vernickelt

Werkstoff des Griffkörpers

Kunststoff, TPU

Farbe des Griffkörpers

schwarz

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

IP68

IP69

Umgebungstemperatur (Steckverbinder)

-30 ... +90 °C

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

4 A

Bemessungsbetriebsspannung

75 VAC

Bemessungsbetriebsspannung

75 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

4.000 mA

Kontaktbelegung

PIN 1

braun

PIN 2

weiß

PIN 3

blau

PIN 4

schwarz


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.09.2025, 21:26