schmersal_s_icon.png

A-K4P-M8-S-G-5M-GY-2-X-X-2

Tuotenumero: 101209981

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Kiinteällä kaapelilla
  • 4-napainen

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

A-K4P-M8-S-G-5M-GY-2-X-X-2

Tuotenumero (tilausnumero)

101209981

EAN (European Article Number)

4030661384993

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61076-2-104

Muotoilu

suora

Bruttopaino

149 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Napojen lukumäärä

4

Kaapelijohtojen lukumäärä

4

Mekaaniset tiedot

Vääntömomentti, maksimi

0,6 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

5 m

johdon poikkipinta-ala

0,25 mm2

Cable diameter

4,7 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø putki

Bending radius (repeated)

10 x Ø putki

Number of cable wires

4

Colour of the Cable mantle

Grey

Kaapelivaipan materiaali

PUR

Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli

Connector typ

Female connector, M8

Design

straight

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

IP68

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

4 A

Rated operating voltage

75 VAC

Rated operating voltage

75 VDC

Nimellisvirta

4 000 mA

Nastojen liitännät

PIN 1

Ruskea

PIN 2

Valkoinen

PIN 3

Sininen

PIN 4

musta

103007356 A-K4P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-2
  • Kiinteällä kaapelilla
  • 4-napainen


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 19.5.2025 18.31