MUT-SET-T-SG-01
MUT-SET-T-SG-01
Téléchargements
- Plug and play solution for muting applications
- Reduced mounting and wiring times
- Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
- One part number for all components
- Muting set T-Version mounting at SG5/SG6, set complete with 4 muting sensors, MCU-02, mounting and cable
Ordering data
Product type description |
MUT-SET-T-SG-01 |
Article number (order number) |
103055491 |
EAN (European Article Number) |
4030661645940 |
General data
Versions |
T-Muting |
Gross weight |
2.800 g |
Mechanical data
Mounting |
Protective enclosure SG |
Scope of delivery
Scope of delivery |
4 x 103012847 MS-1200 - Mounting set for reflector R-D83 1 x 103005572 MCU-02 - Muting connection unit with cable connector for receiver M12/12pin, length 1,5m 1 x 101207729 KA-0905 - Connector cable from MCU-02 to control cabinet, M12/8-pin, L = 10,0 m 1 x 101214875 KA-0845 - Connector cable female for SLC/SLG445 transmitter on MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin, L = 5,0m 4 x 103040805 S100-PR - Muting sensor, retro-reflectiv sensor, dimension 32x20x12 mm, M8/4-pin 4 x 103055494 MS-ST-5039 - Mounting set for muting sensor S100-PR 2 x 103005657 KA-0846 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 2,0 m 2 x 103005658 KA-0847 - Cable for muting sensor, connector female M8, male M12, 4-pin L = 5,0 m 4 x 101151760 RD 83 - Reflector, D = 83 mm 1 x 103055512 MS-MST-SG - Muting carrier set T-Version consists 4pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at SG with 2pcs U-brackets |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/08/2025 05:10