BN325-R
BN325-R
Téléchargements
- Flat plug-in connector and 1 shielding plate
- Actuation from front
- Non-contact principle
- 1 Reed contakts
- Long life
- Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Thermoplastic enclosure
- Spade connector
Ordering data
Product type description |
BN325-R |
Article number (order number) |
151147009 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
General data
Working principle |
magnétique |
Housing construction form |
rectangulaire |
Housing material |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Gross weight |
45 g |
General data - Features
Latching |
Oui |
Suitable for elevators |
Oui |
Number of snap-in contacts |
1 |
Mechanical data
Actuating panels |
côté avant |
Actuating element |
Aimant |
Mechanical life, minimum |
1 000 000 000 Operations |
Actuating speed, maximum |
18 m/s |
Mounting |
à l'arrière avec 2 boulons filetés |
Mechanical data - Switching distances
Switching distance Sn |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BE 20 = 20 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm BE 20N = 15 mm BE 20S = 15 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Distance de commutation jusqu'à 55 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version Les distances de commutation indiquées sont valables avec un montage hors influence ferromagnétique. Toute influence ferromagnétique est susceptible de modifier la distance, positivement ou négativement. En cas d'utilisation de multiples aimants de commande, il faut tenir compte du parasitage mutuel. |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Repeat accuracy R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Raccordement par fiche plate 4.8 mm et 1 tôle de blindage |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
24 mm |
Width of sensor |
85 mm |
Height of sensor |
26 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP40 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
50 g / 11 ms |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
250 VAC |
Switching current, maximum |
3 A |
Switching capacity, maximum |
120 VA |
Switching element |
contact bistable |
Bounce duration, minimum |
0,3 ms |
Bounce duration, maximum |
0,6 ms |
Switching frequency, maximum |
300 Hz |
Electrical data - Digital Output
Design of control elements |
Contacts Reed |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N BP 12 N 2x BP 12 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 BE 20 N(S) ST 24VDC BE 20 N(S) 48VDC |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Déclaration de conformité CE
Information
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme des contacts
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Courbe caractéristique
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/04/2025 20:10