schmersal_s_icon.png

ZS 231-01R-1256-1

Numéro d'article: 151156761

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO

Ordering data

Product type description

ZS 231-01R-1256-1

Article number (order number)

151156761

EAN (European Article Number)

4030661178943

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

General data

Gross weight

50 g

General data - Features

Safety functions

Oui

Number of normally closed (NC)

1

Number of safety contacts

1

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20 000 000 Operations

Mechanical data

Actuating force, approx.

6 N

Contact opening

2 mm

Actuating speed

10 mm/min

Note (Switchover time)

Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement

Mechanical data - Connection technique

Termination

Screw connection M16x1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

31 mm

Width of sensor

30 mm

Height of sensor

72 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Switching element

Contact de rupture

Switching principle

Magnet Snap Action

Latching

Bounce duration, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5 000 /h

Switchover time, maximum

5 ms

Material of the contacts, electrical

Argent

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 09/04/2025 12:51