ACTUATOR AZ 17-B6
ACTUATOR AZ 17-B6
Téléchargements
- The direction of actuation can be selected by applicable insertion of the insert
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZ 17-B6 |
Article number (order number) |
131126060 |
EAN (European Article Number) |
8905236104381 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
faible |
Material of the actuator |
Acier inoxydable (V2A) |
Gross weight |
19 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
50 mm |
Actuator |
mobile |
Note
Note (General) |
L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité Rayon d'actionnement réglable jusqu'à min. 50 mm au moyen d'une clef à six pans 2 mm (a et b) |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kaz17f14
| 4,2 MB | .tif | 111 x 130.2 mm - 1110 x 1302 px - 254 dpi
| 390,0 kB | .jpg | 352.778 x 423.333 mm - 1000 x 1200 px - 72 dpi
| 32,2 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 px - 72 dpi
| 33,8 kB | .jpg | 103.011 x 123.472 mm - 292 x 350 px - 72 dpi
| 16,3 kB | .jpg | 150.283 x 176.389 mm - 426 x 500 px - 72 dpi
| 74,1 kB | .jpg | 360.892 x 423.333 mm - 1023 x 1200 px - 72 dpi
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/09/2025 16:08