ACTUATOR AZ 17/170-B1
ACTUATOR AZ 17/170-B1
Téléchargements
- Particularly suitable for sliding doors
- Straight actuator
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZ 17/170-B1 |
Article number (order number) |
131122893 |
EAN (European Article Number) |
8905236104428 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
faible |
Material of the actuator |
Acier inoxydable (V2A) |
Gross weight |
13 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
140 mm |
Actuator |
droit rigide |
Note
Note (General) |
L'axe de rotation de la charnière doit être 10 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécurité Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 140 mm Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 200 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/04/2025 22:58