schmersal_s_icon.png

AZM 161-B1-1747 RETROFIT KIT

Numéro d'article: 101164100

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Straight actuator with magnetic latch
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

AZM 161-B1-1747 KIT SUPPLÉMENTAIRE

Article number (order number)

101164100

EAN (European Article Number)

4030661293097

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

faible

Material of the actuator

Acier inoxydable (V2A)

Gross weight

35 g

Mechanical data

Actuator

droit

rigide

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 150 mm

Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 150 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 25/05/2025 17:45