AZM 161-B1-1747 NACHRUESTSATZ
Tuotenumero:
101164100
AZM 161-B1-1747 NACHRUESTSATZ
Tuotenumero:
101164100
- Sopii erityisesti liukuoviin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZM 161-B1-1747 NACHRUESTSATZ |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101164100 |
EAN (European Article Number) |
4030661293097 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs (V2A) |
Bruttopaino |
35 g |
Mekaaniset tiedot
Vastakappale |
suora jäykkä |
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Huomautus
Note (General) |
minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 150 mm minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 150 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Mittapiirros-yleiset
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.9.2025 17.09