schmersal_s_icon.png

G150-150M11/11Y

Numéro d'article: 101173980

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Metal enclosure with impact-resistant plastic hood
  • Various cam shapes for varying switch travel
  • Available for easy adjustment of switching points by setting disk cams from front

Exemple de commande

Product type description

G150-150M11/11Y

Article number (order number)

101173980

EAN (European Article Number)

4030661303116

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificates

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Housing material

alliage léger,injecté

Material of the housing cover

Plastique, thermoplastique

Gross weight

1.185 g

Données générales - Caractéristiques

Number of normally closed (NC)

2

Number of NC, left

1

Number of NC, right

1

Number of normally open (NO)

2

Number of NO, left

1

Number of NO, right

1

Données mécaniques

Mounting

floor mounting

Gear ratio

1:150

Type of shaft mounting

Full shaft

Données mécaniques – technique de connexion

Cable entry

2 x M20 x 1,5

Cable section, maximum

2,5 mm²

Données mécaniques - Dimensions

Length

244 mm

Width

120 mm

Height

114 mm

Length of shaft

44 mm

Diameter of Shaft

12 mm

Tolerance of the diameter of shaft

h8

Conditions ambiantes

Degree of protection

IP65

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Données électriques

Material of the contacts, electrical

Argent

Switch element left

M 697-11-1

Switch element right

M 697-11-1

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composant:G50, G150,
G50-2047
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Fins de course rotatifs à réducteur
Directives pertinentes: Valable jusqu'au
19 Avril 2016
Valable à partir du
20 Avril 2016
 Directive Machines 1)2006/42/CE2006/42/CE
 Directive Basse Tension 2)2006/95/CE2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU2011/65/EU
Apposition du marquage CE:1) pour les composants de sécurité libellés "safety component"
2) pour les fins de course rotatifs à réducteur sans fonction de sécurité
Normes appliquées:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 10 février 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-01 08 h 59