schmersal_s_icon.png

BNS 260-02/01Z-R 2,0M

Numéro d'article: 101207909

Désignation produit:

BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF

(2)
Sanssans sortie diagnostique
/011 contact NF

(3)
SansSans indication d'état par LED
GAvec indication d'état par LED

(4)
SansCâble de raccordement
STavec connecteur

(5)
LProtecteur avec charnière à gauche
Rcharnière de porte à droite
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Pre-wired cable
  • Thermoplastic enclosure
  • small body
  • Concealed mounting possible
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling

Exemple de commande

Product type description

BNS 260-02/01Z-R 2,0M

Article number (order number)

101207909

EAN (European Article Number)

4030661372914

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Homologations - Règlementations

Certificates

cULus

Caractéristiques globales

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

faible

Working principle

magnétique

Installation conditions (mechanical)

quasiment bord à bord

Housing material

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Gross weight

99 g

Données générales - Caractéristiques

Coding

Oui

Number of normally closed (NC)

3

Number of safety contacts

2

Classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D Normally-closed contact (NC)

25.000.000 Operations

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25.000.000 Operations

Données mécaniques

Actuating element

Aimant

Door hinge

Droite

Direction of motion

Frontale par rapport à la face active

Mechanical data - Switching distances

Note (Switching distance Sn)

Décalage axial, un désalignement horizontal et vertical est toléré entre le capteur de sécurité et l'actionneur. Le désalignement dépend de la distance entre le capteur et l'actionneur. Le capteur est activé dans la limite de tolérance.

Assured switching distance "ON" Sao

5 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Données mécaniques – technique de connexion

Length of cable

2 m

Termination

câble

Number of cable wires

6

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Length of sensor

13 mm

Width of sensor

26 mm

Height of sensor

36 mm

Conditions ambiantes

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Rated insulation voltage Ui

50 VAC

75 VDC

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,8 kV

Données électriques

Required rated short-circuit current

100 A

Switching voltage, maximum

75 VDC

Switching current, maximum

0,4 A

Switching capacity, maximum

10 VA

Switching element

3 contacts NF

Switching frequency, maximum

5 Hz

Inclus dans la livraison

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessoires

Recommendation (actuator)

BPS 260

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Remarque

Note (General)

Symboles des contacts, protecteur fermé.

La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.

Exemple de câblage

Note (Wiring diagram)

Les contacts S11-S12 et S21-S22 doivent être intégrés dans le circuit de sécurité.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Instructions pour fonctionnement et montage

1 A propos de ce document

1.1 Fonction

Le présent document fournit les informations nécessaires au montage, à la mise en service, au fonctionnement sûr ainsi qu'au démontage du dispositif de sécurité. Il est important de conserver le mode d'emploi joint à l'appareil à tout moment en condition lisible et accessible .

1.2 Groupe cible pour le mode d'emploi : personnel qualifié et autorisé

Uniquement un personnel formé et habilité par l'exploitant de l'installation est autorisé à effectuer les instructions de ce mode d' emploi.

Il est important de lire et de comprendre le mode d'emploi avant l'installation et la mise en service du composant. Vous devez également connaître les prescriptions en vigueur concernant la sécurité du travail et la prévention des accidents.

Pour le choix et le montage des composants ainsi que leur intégration dans le circuit de commande, le constructeur de machines doit observer les exigences des directives et des règlements en vigueur.

Les caractéristiques et recommandations figurant dans ce document sont exclusivement données à titre d’information et sans engagement contractuel de notre part.

1.3 Symboles utilisés

  • Informations, remarques: En suivant ce symbole, vous trouverez des informations complémentaires très utiles.
  • Attention: Le non-respect de cette recommandation peut entraîner des pannes ou des défauts de fonctionnement.
    Avertissement: Le non-respect de cette instruction peut entraîner des blessures physiques et/ou des dommages machine.

1.4 Définition de l'application

La gamme de produits Schmersal n'est pas destinée aux particuliers

Les produits décrits dans ce mode d'emploi ont été développés pour réaliser des fonctions relatives à la sécurité comme partie intégrante d'une machine ou d'une installation. La responsabilité du fonctionnement correct de l'ensemble de l'installation incombe au fabricant de la machine.

Le dispositif de sécurité ne doit être utilisé que dans les dispositions suivantes ou pour les applications autorisées par le fabricant. Le champ d'application est décrit en détail dans le chapitre "Description du produit".

1.5 Consignes de sécurité générales

Les consignes de sécurité de ce mode d'emploi, les standards d'installation spécifiques du pays concerné ainsi que les dispositions de sécurité et les règles de prévention d'accidents sont à observer.

  • Pour toute autre information technique, veuillez vous référer aux catalogues Schmersal ou à notre catalogue en ligne products.schmersal.com.

1.6 Avertissement en cas de mauvaise utilisation

  • En cas d'emploi non-conforme, non-approprié ou en cas de manipulations frauduleuses, l'utilisation de l'appareil est susceptible d'entraîner des dommages pour l'homme ou des dégâts matériels. Aucun risque résiduel affectant la sécurité n'est connu, si les consignes de sécurité, les instructions de montage, de mise en service, de fonctionnement et d'entretien de ce mode d'emploi ont été respectés.

1.7 Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité en cas de montage erroné ou de non-observation des instructions de ce mode d'emploi. Nous déclinons également les dommages en cas d' utilisation de pièces détachées ou d' accessoires non-autorisées par le fabricant.

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de transformer ou modifier un dispositif de sécurité de sa propre initiative. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages qui en découleraient

2 Description du produit

2.1 Exemple de commande

Désignation produit:

BNS 260-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)

(1)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF
(2)
Sanssans sortie diagnostique
/011 contact NF
(3)
SansSans indication d'état par LED
GAvec indication d'état par LED
(4)
SansCâble de raccordement
STavec connecteur
(5)
LProtecteur avec charnière à gauche
Rcharnière de porte à droite

2.2 Versions spéciales

Pour les versions spéciales, qui ne sont pas reprises dans l'exemple de commande, les indications de ce mode d'emploi s'appliquent dans la mesure où ces modèles concordent avec les versions de série.

2.3 Destination et emploi

Le capteur de sécurité BNS 260 est conçu pour la surveillance de protecteurs mobiles selon EN ISO 14119 et EN 60947-5-3 dans des circuits de sécurité. Uniquement les actionneurs BPS 260-1 ou BPS 260-2 peuvent commander les capteurs de sécurité.

Les interrupteurs de sécurité sont utilisés pour les applications, dans lesquelles le mouvement dangereux n'a pas d'inertie d'arrêt après l'ouverture du protecteur.

  • Les dispositifs de sécurité sont classifiés comme dispositifs de verrouillage de type 4 selon EN ISO 14119.

Seul l'ensemble du système constitué par le capteur de sécurité BNS 260, l'actionneur BPS 260-1 ou BPS 260-2 et le module de sécurité (SRB) répond aux exigences de la norme EN 60947-5-3.

  • L’utilisateur doit évaluer et concevoir la chaîne de sécurité conformément aux normes applicables et en fonction du niveau de sécurité requis.
  • L'ensemble du système de commande, dans lequel le composant de sécurité est intégré, doit être validé selon les normes pertinentes.

2.4 Données techniques

Homologations - Règlementations

Certificates

cULus

Caractéristiques globales

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

faible

Working principle

magnétique

Installation conditions (mechanical)

quasiment bord à bord

Housing material

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Gross weight

99 g

Données générales - Caractéristiques

Coding

Oui

Number of normally closed (NC)

3

Number of safety contacts

2

Classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D Normally-closed contact (NC)

25.000.000 Operations

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25.000.000 Operations

Données mécaniques

Actuating element

Aimant

Door hinge

Droite

Direction of motion

Frontale par rapport à la face active

Mechanical data - Switching distances

Note (Switching distance Sn)

Décalage axial, un désalignement horizontal et vertical est toléré entre le capteur de sécurité et l'actionneur. Le désalignement dépend de la distance entre le capteur et l'actionneur. Le capteur est activé dans la limite de tolérance.

Assured switching distance "ON" Sao

5 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Données mécaniques – technique de connexion

Length of cable

2 m

Termination

câble

Number of cable wires

6

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Length of sensor

13 mm

Width of sensor

26 mm

Height of sensor

36 mm

Conditions ambiantes

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Rated insulation voltage Ui

50 VAC

75 VDC

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,8 kV

Données électriques

Required rated short-circuit current

100 A

Switching voltage, maximum

75 VDC

Switching current, maximum

0,4 A

Switching capacity, maximum

10 VA

Switching element

3 contacts NF

Switching frequency, maximum

5 Hz

Exemple de câblage

Note (Wiring diagram)

Les contacts S11-S12 et S21-S22 doivent être intégrés dans le circuit de sécurité.

Remarques concernant la classification de sécurité:

Jusqu' à Cat. 4 / PL e avec module de sécurité approprié en cas de connexion à 2 canaux

(Les valeurs indiquées peuvent varier en fonction des paramètres spécifiques de l'application hop, dop et tcycle ainsi que de la charge.)

Lorsque plusieurs composants de sécurité sont connectés en série, le Niveau de Performance PL selon EN ISO 13849-1 peut être dégradé dans certaines conditions, parce que la qualité du diagnostic des défauts s'est réduite.

Remarque UL

  • Strictement réservé aux applications, qui répondent aux exigences de la norme américaine NFPA 79. Des adaptateurs pour le câblage sur le terrain sont disponibles auprès du fabricant. Observer les informations du fabricant.

3 Montage

3.1 Instructions de montage générales

  • Les exigences de l'EN 14119 doivent être observées en ce qui concerne le montage.

- Montage autorisé hors tension uniquement
- Le capteur de sécurité et l'actionneur ne doivent pas servir de butée mécanique
- La position de montage est indifférente, pourvu que les faces actives du capteur et de l'actionneur soient positionnées face à face
- Evitez toute exposition du capteur de sécurité et de l'actionneur à des vibrations ou chocs importants

Afin d'éviter des interférences inhérentes au système ainsi qu'une réduction des distances de commutation, veuillez observer les consignes suivantes:
- Montez le capteur de sécurité sur des surfaces planes uniquement
- N'utilisez pas le capteur de sécurité et l'actionneur à proximité d'une source magnétique puissante
- Evitez, dans la mesure du possible, de monter le capteur et l’actionneur sur un matériau ferromagnétique. Il faut utiliser une entretoise non-magnétique avec une épaisseur d'au moins 5 mm soit l'entretoise originale. Il est également conseillé d'utiliser des vis de fixation non-magnétiques.
- Tenez des copeaux métalliques à l'écart
- Distance minimale entre deux systèmes: 50 mm

  • L'actionneur doit être fixé sur le protecteur de manière indémontable (vis indémontables, collage, perçage des têtes de vis, goupillage) et est à protéger contre le décalage.

3.2 Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Capteur de sécurité avec connecteur, charnière de porte à droite

Capteur de sécurité avec câble, charnière de porte à gauche

Actionneur

3.3 Distance d'enclenchement/déclenchement

Un désalignement horizontal et vertical est toléré entre le capteur de sécurité et l'actionneur. Le désalignement dépend de la distance entre le capteur et l'actionneur. Le capteur est activé dans la limite de tolérance.

Les distances de commutation sont indiquées, le capteur de sécurité et l'actionneur positionnés face à face.

Distance d'enclenchement assurée:sao=5 mm
8 mm (suffixe de commande -2750)
Distance de déclenchement assurée:sar=15 mm
18 mm (suffixe de commande -2750)

3.4 Ajustement

  • Ajustement recommandé
    Aligner le capteur de sécurité et l'actionneur sur une distance de 0,5 x sao.

Aligner les marquages centraux du capteur de sécurité et de l'actionneur. La LED convient uniquement comme outil de réglage approximative. Le fonctionnement correct des deux canaux de sécurité doit être vérifié auprès du module de sécurité raccordé.

4 Raccordement électrique

4.1 Notes générales pour le raccordement électrique

  • Le raccordement électrique est à effectuer uniquement hors tension par du personnel compétent et qualifié.

Il est possible de raccorder plusieurs capteurs de sécurité à un module de sécurité SRB. Pour faire ceci, les contacts NO des capteurs de sécurité sont câblés en parallèle et les contacts NF en série. Pour câbler jusqu'à 4 capteurs de sécurité avec des contacts NF/NO à un module de sécurité, le module d'extension d'entrée PROTECT-IE-11 ou -02 respectivement PROTECT-PE-11 (-AN) ou -02 peut être utilisé.

Il est déconseillé de connecter des capteurs de sécurité avec LED en série, hormis le module d' extension d' entrée PROTECT-IE ou PROTECT-PE. L'intensité lumineuse des LED serait soit fortement réduite, soit la chute de tension à travers des LED fera chuter la tension d'entrée en dessous du seuil minimal du module de sécurité en aval.

  • Pour sélectionner un module de sécurité approprié, veuillez vous référer aux catalogues Schmersal ou à notre catalogue en ligne: products.schmersal.com.

4.2 Variantes de contact

Les capteurs de sécurité doivent être raccordés selon les couleurs des conducteurs ou les brochages indiqués.

Les contacts sont représentés en position capteur actionné et protecteur fermé. La LED des capteurs de sécurité avec LED s'allume à la fermeture du protecteur. La configuration des contacts est identique pour une version avec ou sans LED .

Contacts de sécurité:S21-S22 et S11-S12 ou S13-S14
Contact de signalisation:S31-S32

Le brochage des versions avec connecteur ou avec câble de raccordement avec connecteur est indiqué entre parenthèses; indication des couleurs des conducteurs pour la version avec câble.

BNS 260-02Z(G)BNS 260-11Z(G)
 GRA_PRO_CONT_kbns2k01GRA_PRO_CONT_kbns2k03
BNS 260-02/01Z(G)BNS 260-11/01Z(G)
 GRA_PRO_CONT_kbns2k02 GRA_PRO_CONT_kbns2k04

4.3 Accessoires connecteur

Connecteur ou connecteur mâle  
 GRA_PRO_PIN_km8--k4b GRA_PRO_PIN_km8--k6bGRA_PRO_PIN_km12-k4c
M8, 4 pôles,
à visser /
à encliqueter
8 mm, 6 pôles,
à encliqueter
M12, 4-polig,
Schraubanschluss mit
Rüttelsicherung

Accessoire: câble de raccordement avec connecteur femelle

M8, 4 pôles, bornes à vis  2 m  5 m  10 m
GRA_PRO_PIN_km8--k4a1BNdroit103011340103007356-
2WH
3BUangulaire101210557101210559-
4BK
8 mm, 6 pôles, à encliqueter  2 m  5 m  10 m
 GRA_PRO_PIN_km8--k6a1GNdroit101206010101206011101206012
2YE
3GY
4PKcoudé101206013101206014101206015
5WH
6BN
M12, 4 pôles, bornes à vis 2 m 5 m 10 m
GRA_PRO_PIN_km12-k4e1BNdroit103010891103010892103010893
2WH
3BU
4BK

Accessoire: connecteur en Y BNS-Y-11

Accessoire: connecteur en Y BNS-Y-02

5 Mise en service et maintenance

La fonction de sécurité du dispositif de sécurité doit être testée. En cas d'une installation correcte et d'une utilisation appropriée, le dispositif de sécurité ne nécessite aucun entretien. Nous recommandons une inspection visuelle et une vérification régulière selon les étapes suivantes:

  1. Vérification de la fixation de l’actionneur et du interrupteur de sécurité.
  2. Vérifier la fixation et l'intégrité des raccordements de câble.
  3. Vérifier l'absence d'encrassements (et surtout de copeaux métalliques) dans le système.
  • Dans toutes les phases de vie opérationnelles du dispositif de sécurité, des mesures antifraudes constructives et organisationnelles appropriées doivent être prises pour empêcher toute fraude du protecteur, par exemple au moyen d'un actionneur de remplacement.
  • Remplacer les appareils endommagés ou défectueux.

6 Démontage et mise au rebut

6.1 Démontage

Le dispositif de sécurité doit être démonté uniquement hors tension.

6.2 Mise au rebut

  • Le dispositif de sécurité doit être mis au rebut conformément aux prescriptions et législations nationales.
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantBNS 260
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Capteur de sécurité magnétique codé en liaison avec les modules de sécurité SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 de Schmersal ou un système de contrôle-commande relatif à la sécurité comparable répondant aux exigences de la norme EN 60947-5-3.
Directives pertinentes:Directive Machines2006/42/CE 
 Directive RoHS2011/65/UE 
Normes appliquées:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, 28 janvier 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 260
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, June 17, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-10-15 04 h 16