schmersal_s_icon.png

ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC

Numéro d'article: 103027025

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Note (Delivery capacity)

Plus disponible!

Product type description

ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC

Article number (order number)

103027025

EAN (European Article Number)

4030661519487

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-09

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-09

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-09

ETIM number, version 7.0

EC000204

ETIM number, version 6.0

EC000204

Homologations - Règlementations

Certificates

cULus

Caractéristiques globales

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versions

LED module

Design

Mit integrierter LED

Installation conditions (mechanical)

au choix

Housing material

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Gross weight

23 g

Données générales - Caractéristiques

Integral system diagnostics, general

Oui

Données mécaniques

Installation instructions

enfichable

Mounting flange position

3

Données mécaniques – technique de connexion

Type of electrical connection

Bornes à vis

Terminal designations

EN 50005

EN 50013

Cable section, minimum

0,5 mm², rigide

0,5 mm², flexible

Cable section, maximum

2,5 mm², rigide

1,5 mm², flexible

Données mécaniques - Dimensions

Length

46 mm

Depth

60 mm

Conditions ambiantes

Degree of protection of clips or terminals

IP20

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Rated insulation voltage Ui

400 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Données électriques

Rated operating voltage

24 VAC

Rated operating voltage

24 VDC

Contact labelling

X1 - X2

Indication d'état par

Colour of the LED

blanc

rouge

bleu

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-10-02 12 h 39