G150-075M44-2281-4/M22Y-2269-2-1368-3
Numéro d'article:
103035036
G150-075M44-2281-4/M22Y-2269-2-1368-3
Numéro d'article:
103035036
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Metal enclosure with impact-resistant plastic hood
- Various cam shapes for varying switch travel
- Available for easy adjustment of switching points by setting disk cams from front
Exemple de commande
Product type description |
G150-075M44-2281-4/M22Y-2269-2-1368-3 |
Article number (order number) |
103035036 |
EAN (European Article Number) |
4030661536972 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificates |
cULus |
Caractéristiques globales
Housing material |
alliage léger,injecté |
Material of the housing cover |
Plastique, thermoplastique |
Données générales - Caractéristiques
Number of normally closed (NC) |
6 |
Number of NC, left |
4 |
Number of NC, right |
2 |
Number of normally open (NO) |
6 |
Number of NO, left |
4 |
Number of NO, right |
2 |
Number of pointed cams |
2 |
Number of cams 30° |
4 |
Number of cams 180° |
2 |
Front adjustable cams |
Yes |
Données mécaniques
Mounting hole for the shaft |
4 mm |
Mounting |
floor mounting |
Gear ratio |
1:75 |
Type of shaft mounting |
Groove and feather key |
Données mécaniques – technique de connexion
Cable entry |
2 x M20 x 1,5 |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Length |
244 mm |
Width |
120 mm |
Height |
114 mm |
Length of shaft |
44 mm |
Tolerance of the diameter of the shaft hole |
H12 |
Diameter of Shaft |
12 mm |
Tolerance of the diameter of shaft |
h8 |
Conditions ambiantes
Degree of protection |
IP65 |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Données électriques
Material of the contacts, electrical |
Argent |
Switch element left |
M 697-11-1 |
Switch element right |
M 697-11-1 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement divers
Plan d'encombrement divers
Plan d'encombrement divers
Exemple d'assemblage
EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Fins de course rotatifs à réducteur |
Directives pertinentes: | Valable jusqu'au 19 Avril 2016 | Valable à partir du 20 Avril 2016 | |
Directive Machines 1) | 2006/42/CE | 2006/42/CE | |
Directive Basse Tension 2) | 2006/95/CE | 2014/35/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
Apposition du marquage CE: | 1) pour les composants de sécurité libellés "safety component" 2) pour les fins de course rotatifs à réducteur sans fonction de sécurité |
Normes appliquées: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 10 février 2016 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-09-10 03 h 16