EX-SVE1/131-24VDC
EX-SVE1/131-24VDC
Téléchargements
Désignation produit: EX-SVE(1)/(2)-24VDC |
(1) | |
1 | 1 sélecteur à clef |
2 | 2 sélecteur à clef |
3 | 3 sélecteur à clef |
(2) | |
... | Numéro de clef |
Exemple de commande
Product type description |
EX-SVE1/131-24VDC |
Article number (order number) |
103035859 |
EAN (European Article Number) |
4030661569444 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Homologations - Règlementations
Certificates |
ATEX (Konformitätserklärung) |
Protection antidéflagrante
Explosion protection: regulations |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Explosion protection category |
3D |
Explosion protection designation |
Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Manufacturer declaration, zone |
22 |
Caractéristiques globales
Standards |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
électromécanique |
Housing material |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Colour of the housing |
Noir Argent |
Colour of the key |
Argent |
Colour of key head |
Argent |
Gross weight |
1.020 g |
Données générales - Caractéristiques
Power to unlock |
Oui |
Manual release |
Oui |
Number of key selector switch |
1 |
Classification
Mission time |
20 Year(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Données mécaniques
Position of the Key selector switch |
centré |
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Key number |
131 |
Données mécaniques – technique de connexion
Termination |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,25 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Length |
144 mm |
Width |
96 mm |
Height |
169 mm |
Conditions ambiantes
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Données électriques
Thermal test current |
4 A |
Rated control voltage |
24 VDC |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
4 A |
Electrical power consumption, maximum |
8,5 W |
Switching element |
Contact NO, contact NF |
Switching principle |
contacts à action dépendante |
Material of the contacts, electrical |
Argent |
Inclus dans la livraison
Scope of delivery |
Clé et outil triangulaire compris dans la livraison (y compris 1 clé d'urgence): Clé et outil triangulaire compris dans la livraison (y compris 1 clé d'urgence) |
Remarque
Note (General) |
voir figure: principe de fonctionnement: clef 1-3 en Pos. 1. bobine non alimentée: interrupteur à clef verrouillé, contacts NF fermés, clef non rétractable |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Description et identification de l'appareil: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Dispositif d'interverrouillage électromagnétique pour fonctions de sécurité |
Directives pertinentes: | Directive Machines | 2006/42/CE |
Directive ATEX Constructeur (Atmosphères Explosibles) | 2014/34/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 EN ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Organisme notifié pour l' examen de type: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln N° d'ident.: 0035 |
Certificat CE de type: | 01/205/5754.00/20 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
La conformité avec la directive ATEX 2014/34/EU est attestée par le fabricant sans l'intervention d'un organisme de certification. |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, 23 janvier 2023 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-09-04 09 h 27