ACC-NRS-M4X12-FHS-A2-2PCS
Numéro d'article:
103050555
ACC-NRS-M4X12-FHS-A2-2PCS
Numéro d'article:
103050555
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Product type description |
ACC-NRS-M4X12-FHS-A2-2PCS |
Article number (order number) |
103050555 |
EAN (European Article Number) |
4030661628387 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Material |
Acier inoxydable |
Gross weight |
4 g |
Données mécaniques
Type of the fixing screws |
M4X12 |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
A2-70 |
Inclus dans la livraison
Scope of delivery of mounting material |
2x Safety screws 2x Washers |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-10-17 08 h 20