ACC-NRS-M5X14-FHS-50PCS
Numéro d'article:
103053841
ACC-NRS-M5X14-FHS-50PCS
Numéro d'article:
103053841
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Product type description |
ACC-NRS-M5X14-FHS-50PCS |
Article number (order number) |
103053841 |
EAN (European Article Number) |
4030661635859 |
Caractéristiques globales
Material |
clé métal zingué |
Gross weight |
162 g |
Données mécaniques
Type of the fixing screws |
M5X14 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
4.8 |
Inclus dans la livraison
Scope of delivery of mounting material |
50x Safety screws 50x Washers 50x Schnorr disk |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-08-29 22 h 44