ACC-NRS-M5X14-FHS-50PCS
Artikelnummer:
103053841
ACC-NRS-M5X14-FHS-50PCS
Artikelnummer:
103053841
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ACC-NRS-M5X14-FHS-50PCS |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103053841 |
EAN (European Article Number) |
4030661635859 |
Globale egenskaber
Materiale |
zinkbelagt metal |
Bruttovægt |
162 g |
Mekaniske data
Version af monteringsskruer |
M5X14 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
4.8 |
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
50x Safety screws 50x Washers 50x Schnorr disk |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.10.2025 18.11