schmersal_s_icon.png
015 roller lever 7H

015 roller lever 7H

  • Boîtier métallique
  • 2 Contacts
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (composant de base)
  • Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
  • Actionneur réglable de 360° en continu
  • L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
Désignation produit:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)


(1)
TAction dépendante (non applicable pour AF/S)
MRupture brusque

(2)
SPoussoir S
2SPoussoir téléscopique 2S
KLevier à galet K
2KLevier à bascule 2K
3KLevier à galet inversé 3K
8HTête rotative à levier à galet 8H
7HTête rotative à levier à galet 7H
10HLevier antenne 10H
HTête rotative à levier à galet H
4HLevier antenne rotatif 4H
2HLevier rotatif à lame flexible 2H
3HTête rotative à levier à galet 3H
9HLevier antenne 9H
6HLevier rotatif à lame flexible 6H

(3)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF
202 contacts NO

(4)
UEAction dépendante avec contacts chevauchants
HAction dépendante avec contacts décalés
CSoufflage magnétique
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

MV7H 015-11Y

Numéro d'article 131058467

Position switch

TV7H 015-02Y

Numéro d'article 131059268

Position switch

TV7H 015-11Y

Numéro d'article 131058062

Position switch

TV7H 015-02Y-H

Numéro d'article 131215020

Position switch