schmersal_s_icon.png
NDL - Illuminated pushbutton

NDL - Illuminated pushbutton

  • conception hygiénique
  • Etanchéité IP69K
  • Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Désignation produit:

-
(1)DT(8)(2)Bouton-poussoir
(1)DM(2)Bouton-poussoir avec membrane de protection
(1)DL(8)(2)Bouton-poussoir lumineux
(1)DLM(2)Bouton-poussoir lumineux avec membrane anti-poussière
(1)ML(2)Voyant plat
(1)MLH(2)Voyant bombé
(1)DP(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing sans accrochage
(1)DTP(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing, sans accrochage (gamme N uniquement)
(1)DLP(3)(8)(2)Bouton lumineux (option), sans accrochage (uniquement gamme N)
(1)DRR(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par rotation et traction (gamme N uniquement)
(1)DRZ(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par traction
(1)WS21(4)(5)Sélecteur avec 2 positions fixes
(1)WT21(4)(5) Sélecteur avec 1 position avec rappel
(1)WS32(4)(5) Sélecteur avec 3 positions fixes
(1)WT32(4)(5) Sélecteur avec 2 positions de rappel
(1)WST32(4)(5) Sélecteur: avec positions fixes, avec rappel
(1)WTS32(4)(5)Sélecteur: avec rappel, avec positions fixes
(1)SS21S(4)(5) Sélecteur à clef avec 2 positions fixes
(1)ST21S(4)(5)Sélecteur à clef avec 1 position à rappel
(1)SS32S(4)(5)Sélecteur à clef avec 3 positions fixes
(1)ST32S(4)(5) Sélecteur à clef avec 2 positions à gauche et à droite avec rappel
(1)SST32S(4)(5) Sélecteur à clef: avec positions fixes et avec rappel
(1)STS32S(4)(5) Sélecteur à clef: avec positions fixes, avec rappel
Bbouchon

(1)
-Organes de commande et de signalisation:
EGamme E
NGamme N
RGamme R

(2)
-Couleur de la tête du bouton:
SWNoir
GBjaune
RTrouge
GNvert
WSBlanc
BLbleu
GRgris

(3)
-Diamètre de la tête du coup-de-poing:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Longueur de la manette en mm:
Sansmanette
.1crosse

(5)
-Couleur de la manette:
Sansgris
WSBlanc

(6)
-Position de retirage de la clé (3 positions):
1à gauche
2au milieu
3à droite

(7)
-Position de retirage de la clé (2 positions):
1à gauche
2à droite

(8)
-Couleur de la membrane (uniquement gamme N):
SansBlanc
GR/Noir
BL/bleu
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

NDLBL

Numéro d'article 101163546

Front element Illuminated push button

Vers l'article

NDLGB

Numéro d'article 101163545

Front element Illuminated push button

Vers l'article

NDLGN

Numéro d'article 101163547

Front element Illuminated push button

Vers l'article

NDLGR/BL

Numéro d'article 101163553

Front element Illuminated push button

Vers l'article

NDLGR/GB

Numéro d'article 101163550

Front element Illuminated push button

Vers l'article

NDLGR/GN

Numéro d'article 101163554

Front element Illuminated push button

Vers l'article

NDLGR/RT

Numéro d'article 101163549

Front element Illuminated push button

Vers l'article

NDLGR/WS

Numéro d'article 101163548

Front element Illuminated push button

Vers l'article

NDLRT

Numéro d'article 101163544

Front element Illuminated push button

Vers l'article

NDLWS

Numéro d'article 101162104

Front element Illuminated push button

Vers l'article

NDLGN/501D

Numéro d'article 101189642

Front element Illuminated push button

NDLGN/513D

Numéro d'article 101189645

Front element Illuminated push button

Vers l'article