Position switches (Archive)
Archives

332 Boîtier métallique - EN 40041 avec actionneur
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Grande course d"ouverture de contact
- Répétitivité élevée des points de commutation
- Contacts en argent massif doré
- Système à rupture brusque avec accumulation magnétique
- Système de contacts séparé du système de rupture, par conséquent un point de commutation constant, indépendant de l"usure du contact
- Forme selon EN 50041
Archives

T.454
- Parties extérieures en acier inoxydable
- Boîtier en fonte grise,
- 2 angles de commutation (avertissement prématuré, déclenchement)