NHSNH63/O.VA-PL.
NHSNH63/O.VA-PL.
Downloads
Codice: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
senza | Bavaglio nero con sfondo argento |
NH | Bavaglio rosso con sfondo giallo |
(2) | |
16 | Versione 16A |
40 | Versione 40A |
63 | Versione 63A |
(3) | |
/2-POL | Versione bipolare (solo 16A Versione) |
/4-POL | versione quadripolare (solo 16A Versione) |
senza | con piastra di rinforzo (solo 40A & 63A Versione) |
/O.VA-PL. | senza piastra di rinforzo con piastra di marcatura (NHS-4...) (solo 40A & 63A Versione) |
(4) | |
-3034 | con piccolo segno di marcatura (invece di NHS-4... Firma con NHS-9... firma) (solo 40A & 63A Versione) |
-3037 | con morsetti aggiuntivi montati per N e PE (solo 40A & 63A Versione) |
-3050 | Blocco interruttore principale ruotato di 90° (terminali orizzontali) |
- Main switches 16A - 63A
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Ordering data
Product type description |
NHSNH63/O.VA-PL. |
Article number (order number) |
101217613 |
EAN (European Article Number) |
4030661574615 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versions |
Interruttore principale 63A |
Design |
Piastra di etichettatura grande |
Installation conditions (mechanical) |
arbitrariamente |
Toggle |
lungo |
Sealing type |
Membrana Tenute a labbro |
Material of the identification label |
acciaio temperato (V4A) |
Material of the bracket |
acciaio temperato (V4A) |
Material of the operators |
materiale sintetico |
Material of the mounting plate |
acciaio temperato (V4A) |
Material of the front ring |
ABS cromato |
Colour of the operating element |
rosso |
Colour of the identification plate |
giallo |
Colour of the bracket |
Argento |
Colour of the Contact element |
nero |
Colour of the front ring |
Argento |
Colour of the bellows |
nero |
Gross weight |
600 g |
General data - Features
Latching |
Sì |
Fully insulated |
Sì |
Number of switch positions |
1 |
Number of main contacts |
3 |
Mechanical data
Unlocking |
sbloccaggio di rotazione |
Latching position |
a destra |
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Switching angle, right |
90 ° |
Mounting |
Viti |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Mounting position main contacts |
0° |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Morsetti a vite |
Cable section, minimum |
1 mm², flessibili |
Cable section, maximum |
16 mm², flessibili |
Note |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Wire cross-section |
4 AWG |
Tightening torque of Clips |
2,5 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length |
72 mm |
Height |
29 mm |
Mounting height |
32 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Mounting depth |
85 mm |
Note (Mounting depth) |
Più collegamento ad innesto |
Length x Width x Height |
Diametro Ø: 49 mm |
diameters for the actuating heads |
45 mm |
Diameter of the front ring |
44,5 mm |
Length of the handle |
52 mm |
Diameter of the knob |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Note |
Per allegato |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
63 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Switching capacity, AC-3 |
22.000 W |
Switching capacity, AC-23 |
22.000 W |
Switching principle |
Commutazione lenta |
Other data
Note (applications) |
Safety Field Box con I/O decentralizzati Safety Field Box con I/O decentralizzati |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Brochure
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 4, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 4, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09/08/2025, 13:19