NHSNH63/O.VA-PL.
NHSNH63/O.VA-PL.
Downloads
Produkt-typebetegnelse: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
uten | Schwarzer Knebel mit silbernem Untergrund |
NH | Roter Knebel mit gelbem Untergrund |
(2) | |
16 | 16A Ausfürung |
40 | 40A Ausführung |
63 | 63A Ausführung |
(3) | |
/2-POL | Zweipolige Ausführung (nur 16A Version) |
/4-POL | Vierpolige Ausführung (nur 16A Version) |
uten | mit Verstärkungsplatte (nur 40A & 63A Version) |
/O.VA-PL. | ohne Verstärkungsplatte mit Makierungsschild (NHS-4...) (nur 40A & 63A Version) |
(4) | |
-3034 | mit kleinem Makierungsschild (Anstelle NHS-4... Schild mit NHS-9... Schild) (nur 40A & 63A Version) |
-3037 | mit montierten Zusatzklemmen für N und PE (nur 40A & 63A Version) |
-3050 | Hauptschalterblock 90° gedreht (Anschlussklemmen Horizontal) |
- Tetthetsgrad IP69K
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NHSNH63/O.VA-PL. |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101217613 |
EAN (European Article Number) |
4030661574615 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versjon |
Hovedbryter 63A |
Design |
Large marking plate |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Veksle |
lenge |
Forseglingstype |
Membran Leppetettinger |
Materialet i identifikasjonsplate |
Rustfritt stål (V4A) |
Materialet i braketten |
Rustfritt stål (V4A) |
Materiale for operatorene |
Plast |
Materialet i monteringsplaten |
Rustfritt stål (V4A) |
Materialet i frontring |
ABS, krombelagt |
Farge for Betjeningsdel |
rød |
Farge i identifikasjonsplaten |
gul |
Farge, på braketten |
Sølv |
Farge på kontaktelement |
Svart |
Farge for frontringen |
Sølv |
Farge på belgene |
Svart |
Bruttovekt |
600 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Forrigling |
Ja |
Fullstendig insolert |
Ja |
Antall bryterposisjoner |
1 |
Number of main contacts |
3 |
Mekaniske data
Opplåsing |
Roterende åpner |
Forriglingsposisjon |
høyre |
Mekanisk levetid, minimum |
100 000 bevegelser |
Koblingsvinkel, høyre |
90 ° |
Montering |
Skruer |
Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
Mounting position main contacts |
0° |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skruetilslutning |
Kabeldimensjon, minimum |
1 mm², fleksibel |
Kabeldimensjon, maksimum |
16 mm², fleksibel |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Ledertverrsnitt |
4 AWG |
Tiltrekkingsmoment for klemmer |
2,5 Nm |
Mekaniske data - mål
Lengde |
72 mm |
Høyde |
29 mm |
Mounting height |
32 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Monteringsdybde |
85 mm |
Note (Mounting depth) |
Pluss stikkontakt |
Langde x bredde x høyde |
Diameter Ø: 49 mm |
diameter for aktueringshoder |
45 mm |
Frontringens diameter |
44,5 mm |
Lengden på håndtaket |
52 mm |
Håndtakets diameter |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Note |
Per hus |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
sjokkresitanse |
30 g / 18 ms |
motstandsdyktig mot vibrasjon |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
63 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Bryteeffekt, AC-3 |
22 000 W |
Bryteeffekt, AC-23 |
22 000 W |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Sikker feltboks med desentralisert I/Os Sikker feltboks med desentralisert I/Os |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Brosjyre
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | E, N and R programme |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 7, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.04.2025, 11:35