schmersal_s_icon.png

MV8H 330-11Y-981

Codice prodotto: 131057698

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:
MV8H 330-11Y-(1)

(1)
senzastandard
Acampi di pressione più deboli

(2)
1366resistente alla temperatura fino a +160°C
1903resistente alla temperatura fino a +160°C
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°

Ordering data

Product type description

MV8H 330-11Y-981

Article number (order number)

131057698

EAN (European Article Number)

8905236106309

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

meccanico

Slide form

Rullo

Housing material

metallo leggero pressofuso, verniciata

Housing coating material

verniciato

Gross weight

317 g

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Leva oscillante con rotella

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Actuating torque

0,5 Nm

Mechanical data - Connection technique

Wire cross-section

13 AWG

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

40 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

129,5 mm

Width of Castor

8,5 mm

Diameter of Castor

20 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Restistance to shock

50 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Switching element

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

Switching principle

Commutazione rapida

Bounce duration, maximum

1,5 ms

Material of the contacts, electrical

Argento

Schema contatti


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 15/08/2025, 23:20