schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 17/170-B1

Codice prodotto: 131122893

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Particularly suitable for sliding doors
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZ 17/170-B1

Article number (order number)

131122893

EAN (European Article Number)

8905236104428

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

ridotta

Material of the actuator

acciaio temperato (V2A)

Gross weight

13 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

140 mm

Actuator

dritto

fisso

Note

Note (General)

L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 10 mm devono formare un piano

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza girevoli sul lato stretto dell'azionatore 140 mm

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 200 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 12/09/2025, 20:55