schmersal_s_icon.png

BETÄTIGER AZM 17/170-B5

Codice prodotto: 131122895

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Particularly suitable for sliding doors
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

Actuator AZM 17/170-B5

Article number (order number)

131122895

EAN (European Article Number)

8905236104411

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material of the actuator

Acciaio inossidabile

Gross weight

20 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

140 mm

Actuator

angolato

Note

Note (General)

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza girevoli sul lato stretto dell'azionatore 140 mm

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 200 mm

L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 13 mm devono formare un piano


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 15/09/2025, 14:47