schmersal_s_icon.png

NWSE7K.1

品番: 101197431

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
製品タイプの説明:

-
(1)DT(8)(2)押しボタン
(1)DM(2)防塵用ダイヤフラム付き押しボタン
(1)DL(8)(2)照光式押しボタン
(1)DLM(2)防塵用ダイヤフラム付き照光式押しボタン
(1)ML(2)フラットカラーのインジケーターライト
(1)MLH(2)ハイカラーの表示灯
(1)DP(3)(8)(2)ラッチなしのキノコ型インパクトボタン
(1)DTP(3)(8)(2)ラッチなしのキノコ型インパクトボタン(Nプログラムのみ)
(1)DLP(3)(8)(2)照光式キノコ型押しボタンが点灯、ラッチなし(Nプログラムのみ)
(1)DRR(3)(8)(2)ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、ターンプルリリース方式(Nシリーズはプルリリースタイプのみ)
(1)DRZ(3)(8)(2)ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、プルリリース方式
(1)WS21(4)(5)2つの位置を持つセレクタースイッチ:
(1)WT21(4)(5) 1つのモーメンタリーポジションを持つセレクタースイッチ
(1)WS32(4)(5) 3つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ
(1)WT32(4)(5) 2つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ
(1)WST32(4)(5) セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ
(1)WTS32(4)(5)セレクタースイッチ:ラッチ、スイッチング
(1)SS21S(4)(5) 2つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ
(1)ST21S(4)(5)1つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ
(1)SS32S(4)(5)3つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ
(1)ST32S(4)(5) 左右2つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ
(1)SST32S(4)(5) キー操作セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ
(1)STS32S(4)(5) キー操作セレクタースイッチ:ラッチ, スイッチング
Bブランキングプラグ

(1)
-コマンド機器及び表示灯:
E"E"シリーズ
N"N"シリーズ
R"R"シリーズ

(2)
-
SW

(3)
-30 mm
3035 mm
3540 mm
4042 mm
4245 mm
4550 mm
5055 mm
5570 mm

(4)
-つまみの長さ(mm):
なし短いつまみ
.1長いつまみ

(5)
-

(6)
-キー抜け位置 (3ノッチ型):
1左位置
2中間位置
3右位置

(7)
-キー抜け位置 (2ノッチ型):
1左位置
2右位置

(8)
-
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • with up to 12 switching positions
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NWSE7K.1

Article number (order number)

101197431

EAN (European Article Number)

4030661599397

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-13

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-13

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-13

ETIM number, version 7.0

EC000222

ETIM number, version 6.0

EC000222

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Versions

ステップセレクタースイッチ

Installation conditions (mechanical)

任意に

Toggle

長い

Sealing type

Membrane

Lip gaskets

Material of the operators

ABS

Material of the front ring

ABS、クロームメッキ

Colour of the operating element

Colour of the front ring

Colour of the handle

Colour of the bellows

Gross weight

190 g

General data - Features

Latching

Yes

Fully insulated

Yes

Number of switch positions

7

Mechanical data

switching angle

45 °

Mounting

取り付けフランジ

Tightening torque of the screw

0.6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Terminal (mechanical)

Screw connection M20 x 1,5

Mechanical data - Dimensions

Height

26 mm

Mounting depth

78 mm

Diameter of the front ring

44.5 mm

Length of the handle

46 mm

Diameter of the knob

39 mm

Mounting diameter

22.3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1.5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

50 x 50 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

690 V

Electrical data

Thermal test current

20 A

Switching capacity, AC-3

5,500 W

Switching capacity, AC-23

7,500 W

Note

Note (General)

A protection against corrosion for the electrical elements behind the front plate cannot be guaranteed.

If a zero position is required, we recommend to use stage 1 (contact 1) to that effect and not to assign it.

言語フィルター

EC Declaration of conformity

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/13 16:57