schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P31-SZ

品番: 101217745

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • for right hinged doors
  • with handle and Emergency exit handle
  • with integrated lockout tag

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Product type description

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P31-SZ

Article number (order number)

101217745

EAN (European Article Number)

4030661413556

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Housing material

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

Material of the actuator

亜鉛ダイキャスト

Material of the operators

アルミニウム

Emergency exit material

金属フィルム

Gross weight

4,150 g

General data - Features

Emergency exit

Yes

Lockout tag integrated

Yes

Door detection sensor

Yes

Mechanical data

Grip

ハンドル

Door hinge

Right

Actuator mounted

Outside

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

94 mm

Width of the actuator

115 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the locking linkage

83 mm

Width of the locking rod

75 mm

Height of the locking linkage

2,600 mm

Note (Height of the locking linkage)

Locking bars can be shortened by the customer

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator unit AZ/AZM201-B30 incl. square rod

ガイドプレート付きロッドロック

4 x M5x10 皿ネジ

4 x U字型部品

2 x M8 六角ナット

2 x ロッキングバー, 1200 mm, 亜鉛メッキ

カウンターベアリング (P30用) 又は完全な緊急脱出機構 (P31用)

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

103015825 AZ/AZM201-B30-RTAG1P31-SZ
  • for right hinged doors
  • with handle and Emergency exit handle
  • with integrated lockout tag
  • Actuator for hinged guards
  • Easy and intuitive operation
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/05/05 5:34