NDP50BL/GN
品番:
103009729
製品タイプの説明: |
- | |
(1)DT(8)(2) | 押しボタン |
(1)DM(2) | 防塵用ダイヤフラム付き押しボタン |
(1)DL(8)(2) | 照光式押しボタン |
(1)DLM(2) | 防塵用ダイヤフラム付き照光式押しボタン |
(1)ML(2) | フラットカラーのインジケーターライト |
(1)MLH(2) | ハイカラーの表示灯 |
(1)DP(3)(8)(2) | ラッチなしのキノコ型インパクトボタン |
(1)DTP(3)(8)(2) | ラッチなしのキノコ型インパクトボタン(Nプログラムのみ) |
(1)DLP(3)(8)(2) | 照光式キノコ型押しボタンが点灯、ラッチなし(Nプログラムのみ) |
(1)DRR(3)(8)(2) | ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、ターンプルリリース方式(Nシリーズはプルリリースタイプのみ) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | ラッチ付きキノコ型インパクトボタン、プルリリース方式 |
(1)WS21(4)(5) | 2つの位置を持つセレクタースイッチ: |
(1)WT21(4)(5) | 1つのモーメンタリーポジションを持つセレクタースイッチ |
(1)WS32(4)(5) | 3つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ |
(1)WT32(4)(5) | 2つのボタンポジションを持つセレクタスイッチ |
(1)WST32(4)(5) | セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ |
(1)WTS32(4)(5) | セレクタースイッチ:ラッチ、スイッチング |
(1)SS21S(4)(5) | 2つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ |
(1)ST21S(4)(5) | 1つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ |
(1)SS32S(4)(5) | 3つの維持された位置を備えたキー操作セレクタースイッチ |
(1)ST32S(4)(5) | 左右2つの瞬間的な位置を持つキー操作のセレクタースイッチ |
(1)SST32S(4)(5) | キー操作セレクタースイッチ:スイッチング、ラッチ |
(1)STS32S(4)(5) | キー操作セレクタースイッチ:ラッチ, スイッチング |
B | ブランキングプラグ |
(1) | |
- | コマンド機器及び表示灯: |
E | "E"シリーズ |
N | "N"シリーズ |
R | "R"シリーズ |
(2) | |
- | 黒 |
SW | 灰 |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) | |
- | つまみの長さ(mm): |
なし | 短いつまみ |
.1 | 長いつまみ |
(5) | |
- | 灰 |
(6) | |
- | キー抜け位置 (3ノッチ型): |
1 | 左位置 |
2 | 中間位置 |
3 | 右位置 |
(7) | |
- | キー抜け位置 (2ノッチ型): |
1 | 左位置 |
2 | 右位置 |
(8) | |
- | 黒 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- Large without latching
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Ordering data
Product type description |
NDP50BL/GN |
Article number (order number) |
103009729 |
EAN (European Article Number) |
4030661469089 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versions |
キノコ衝撃ボタン |
Design |
大型 |
Installation conditions (mechanical) |
任意に |
Sealing type |
Membrane Lip gaskets |
Material of the operators |
ABS |
Material of the front ring |
ABS、クロームメッキ |
Material of the bellows |
ケイ素 |
Colour of the operating element |
緑 |
Colour of the front ring |
銀 |
Colour of the bellows |
青 |
Gross weight |
50 g |
General data - Features
Mounting flange |
Yes |
Fully insulated |
Yes |
Number of contact elements, maximum |
3 |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
1,000,000 Operations |
Actuating stroke |
5 mm |
Actuating force, approx. |
2 N |
Mounting |
取り付けフランジ EFM |
Tightening torque of the screw |
0.6 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Height |
45 mm |
Note (Mounting depth) |
Depth behind front panel including a contact element |
diameters for the actuating heads |
50 mm |
Mounting diameter |
22.3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1.5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Spacing |
50 x 50 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Electrical data
Maximale Schalthäufigkeit |
1,000 /h |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/08/22 17:49